![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036401-LEGRAND.jpg)
Wall mounting lugs (4) - for Atlantic cabinets - zamak - max. load 300 kg
Accessories Atlantic
Legrand
Wall mounting lugs (4) - for Atlantic cabinets - zamak - max. load 300 kg
REF. 036401
EAN numeris.
3245060364014
34,12 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 49 mm |
Height | 118 mm |
Depth | 37 mm |
Material | Other |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Dokumentacija
1 dokumentas
Instrukcija
1 dokumentas
Autocad 3D
PASIRINKITE VEIKSMĄ