![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036401-LEGRAND.jpg)
Wall mounting lugs (4) - for Atlantic cabinets - zamak - max. load 300 kg
Accessories Atlantic
Legrand
Wall mounting lugs (4) - for Atlantic cabinets - zamak - max. load 300 kg
REF. 036401
EAN numurs.
3245060364014
34,12 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 49 mm |
Height | 118 mm |
Depth | 37 mm |
Material | Other |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
1 dokuments
Autocad 3D
IZVĒLIETIES DARBĪBU