![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036401-LEGRAND.jpg)
Wall mounting lugs (4) - for Atlantic cabinets - zamak - max. load 300 kg
Accessories Atlantic
Legrand
Wall mounting lugs (4) - for Atlantic cabinets - zamak - max. load 300 kg
REF. 036401
EAN number.
3245060364014
34,12 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 49 mm |
Height | 118 mm |
Depth | 37 mm |
Material | Other |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Dokumentatsioon
1 dokument
Kasutusjuhend
1 dokument
Autocad 3D
VALIGE TEGEVUS