![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414932-LEGRAND-1000.jpg)
Universal control module EMS CX³ 2 relays
EMS CX3
Legrand
Universal control module EMS CX³ 2 relays
REF. 414932
EAN numeris.
3414970805409
The EMS CX3 Universal Control Module EMS CX3 is used to control loads and motorized drives of modular and power devices.
273,62 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 1 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
---|---|
Max. switching power | 1500 W |
Max. number of switching contacts | 2 |
Rated current | 6 A |
Rated operating voltage | 12-250 V |
Different phases connectable | Yes |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | No |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentacija
10 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Techninė instrukcija
Techninis duomenų lapas
Techninė instrukcija
Techninė instrukcija
Techninė instrukcija
Techninė instrukcija
Techninis duomenų lapas
Instrukcija
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Autocad 3D
1 dokumentas
Aplinkos profilis
1 dokumentas
Programinė įranga
PASIRINKITE VEIKSMĄ