![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414945-LEGRAND-1000.jpg)
Modular power supply for EMS CX³ system
EMS CX3
Legrand
Modular power supply for EMS CX³ system
REF. 414945
EAN numeris.
3414970805249
Modular power supply 500mA 12V= stabilized which allows powering, distribution
168,74 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Other |
---|---|
Width in number of modular spacings | 1 |
With LED indication | Yes |
Number of lines to feed | 2 |
Max. output current | 500 mA |
Dokumentacija
5 dokumentai
Techninė instrukcija
Techninis duomenų lapas
Techninė instrukcija
Techninė instrukcija
Instrukcija
1 dokumentas
Autocad 3D
1 dokumentas
Aplinkos profilis
1 dokumentas
Programinė įranga
PASIRINKITE VEIKSMĄ