![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414932-LEGRAND-1000.jpg)
Universal control module EMS CX³ 2 relays
EMS CX3
Legrand
Universal control module EMS CX³ 2 relays
REF. 414932
EAN numurs.
3414970805409
The EMS CX3 Universal Control Module EMS CX3 is used to control loads and motorized drives of modular and power devices.
273,62 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 1 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
---|---|
Max. switching power | 1500 W |
Max. number of switching contacts | 2 |
Rated current | 6 A |
Rated operating voltage | 12-250 V |
Different phases connectable | Yes |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | No |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentācija
10 documents
Tehniskā lapa
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā lapa
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
1 dokuments
Autocad 3D
1 dokuments
Vides profils
1 dokuments
Programmatūra
IZVĒLIETIES DARBĪBU