![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021533-LEGRAND-1000.jpg)
SP51 FUSE CARRIER 1P 14X51 WITH MICRO-SWITCH
Legrand
SP51 FUSE CARRIER 1P 14X51 WITH MICRO-SWITCH
REF. 021533
EAN numeris.
3245060215330
37,75 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 14x51 mm |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ