SP51 FUSE CARRIER 1P 14X51 WITH MICRO-SWITCH
Legrand
SP51 FUSE CARRIER 1P 14X51 WITH MICRO-SWITCH
REF. 021533
EAN number.
3245060215330
37,75 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 14x51 mm |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
VALIGE TEGEVUS