Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Separat./insulat. divider Viking 3 -screw connect-1entry/1outlet -pitch 5,6,8,10

Legrand

Separat./insulat. divider Viking 3 -screw connect-1entry/1outlet -pitch 5,6,8,10

REF. 037560 EAN numeris. 3245060375607
0,26 €
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

End plate model No
Partition model Yes
Colour Grey
Thickness 2.5 mm
Snap in Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2

Dokumentacija

1 dokumentas
Autocad 3D
037560.dwg dwg (0.04 Mo)