Separat./insulat. divider Viking 3 -screw connect-1entry/1outlet -pitch 5,6,8,10
Legrand
Separat./insulat. divider Viking 3 -screw connect-1entry/1outlet -pitch 5,6,8,10
REF. 037560
EAN numurs.
3245060375607
0,26 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
End plate model | No |
---|---|
Partition model | Yes |
Colour | Grey |
Thickness | 2.5 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Dokumentācija
1 dokuments
Autocad 3D
IZVĒLIETIES DARBĪBU