Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Separat./insulat. divider Viking 3 -screw connect-1entry/1outlet -pitch 5,6,8,10

Legrand

Separat./insulat. divider Viking 3 -screw connect-1entry/1outlet -pitch 5,6,8,10

REF. 037560 EAN number. 3245060375607
0,26 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

End plate model No
Partition model Yes
Colour Grey
Thickness 2.5 mm
Snap in Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2

Dokumentatsioon

1 dokument
Autocad 3D
037560.dwg dwg (0.04 Mo)