End stop for Viking3 terminal blocks with automatic 6mm pitch
Viking 3
Legrand
End stop for Viking3 terminal blocks with automatic 6mm pitch
REF. 037510
EAN numeris.
3245060375102
0,91 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Colour | Grey |
---|---|
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Type of latching | Screwless |
Material | Plastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
---|---|
Width | 6 mm |
Height | 46.4 mm |
Depth | 52.7 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ