Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

End stop for Viking3 terminal blocks with automatic 6mm pitch

Viking 3 Legrand

End stop for Viking3 terminal blocks with automatic 6mm pitch

REF. 037510 EAN number. 3245060375102
0,91 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

Colour Grey
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Type of latching Screwless
Material Plastic
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2
Width 6 mm
Height 46.4 mm
Depth 52.7 mm

Dokumentatsioon

1 dokument
Tehniline leht
F00903EN-00.pdf pdf (1.66 Mo)

Samuti võite vajada

Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Üksikasjad