Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

End stop for Viking3 terminal blocks with automatic 6mm pitch

Viking 3 Legrand

End stop for Viking3 terminal blocks with automatic 6mm pitch

REF. 037510 EAN numurs. 3245060375102
0,91 €
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Colour Grey
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Type of latching Screwless
Material Plastic
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2
Width 6 mm
Height 46.4 mm
Depth 52.7 mm

Dokumentācija

1 dokuments
Tehniskā lapa
F00903EN-00.pdf pdf (1.66 Mo)

Jums var būt nepieciešams arī

Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas