![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037513-LEGRAND-1000.jpg)
End stop for Viking3 terminal blocks with automatic 12mm pitch
Viking 3
Legrand
End stop for Viking3 terminal blocks with automatic 12mm pitch
REF. 037513
EAN numeris.
3245060375133
2,64 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Colour | Grey |
---|---|
Mounting method | DIN rail (top hat rail)/G-rail TH35/G32 |
Type of latching | Screwable |
Material | Plastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
---|---|
Width | 12 mm |
Height | 38.8 mm |
Depth | 49.7 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Autocad 3D
PASIRINKITE VEIKSMĄ