End stop for Viking3 terminal blocks with automatic 12mm pitch
Viking 3
Legrand
End stop for Viking3 terminal blocks with automatic 12mm pitch
REF. 037513
EAN numurs.
3245060375133
2,64 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Colour | Grey |
---|---|
Mounting method | DIN rail (top hat rail)/G-rail TH35/G32 |
Type of latching | Screwable |
Material | Plastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
---|---|
Width | 12 mm |
Height | 38.8 mm |
Depth | 49.7 mm |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Autocad 3D
IZVĒLIETIES DARBĪBU