![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414930-LEGRAND-1000.jpg)
EMS CX3 Universal signalling module 3 LEDs
EMS CX3
Legrand
EMS CX3 Universal signalling module 3 LEDs
REF. 414930
EAN numeris.
3414970805157
Module dedicated to the EMS CX3 system. Universal signalling module with 3 LEDs (red, yellow and green) for remote transmission of all types of information: on, off, fault, contact position, plugged-in/plugged-out
248,52 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Number of indicator lights | 3 |
---|---|
Colour lens | Other |
Type of lamp socket | LED |
With light source | Yes |
Rated operating voltage Ue | 12-12 V |
Voltage type | DC |
Type of electric connection | Other |
Construction type lens | Rectangular |
Type of lens | High |
Width opening | 14.276 mm |
---|---|
Height opening | 4.272 mm |
With front ring | No |
Material front ring | Plastic |
Colour front ring | Grey |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Estimated bulb life | 100000 h |
Dokumentacija
14 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Techninė instrukcija
Techninis duomenų lapas
Techninė instrukcija
Techninė instrukcija
Techninė instrukcija
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
Techninė instrukcija
Instrukcija
Techninis duomenų lapas
Techninė instrukcija
Techninė instrukcija
1 dokumentas
Autocad 3D
1 dokumentas
Aplinkos profilis
1 dokumentas
Programinė įranga
PASIRINKITE VEIKSMĄ