![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414930-LEGRAND-1000.jpg)
EMS CX3 Universal signalling module 3 LEDs
EMS CX3
Legrand
EMS CX3 Universal signalling module 3 LEDs
REF. 414930
EAN numurs.
3414970805157
Module dedicated to the EMS CX3 system. Universal signalling module with 3 LEDs (red, yellow and green) for remote transmission of all types of information: on, off, fault, contact position, plugged-in/plugged-out
248,52 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Number of indicator lights | 3 |
---|---|
Colour lens | Other |
Type of lamp socket | LED |
With light source | Yes |
Rated operating voltage Ue | 12-12 V |
Voltage type | DC |
Type of electric connection | Other |
Construction type lens | Rectangular |
Type of lens | High |
Width opening | 14.276 mm |
---|---|
Height opening | 4.272 mm |
With front ring | No |
Material front ring | Plastic |
Colour front ring | Grey |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Estimated bulb life | 100000 h |
Dokumentācija
14 documents
Tehniskā lapa
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā lapa
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
Tehniskā rokasgrāmata
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā rokasgrāmata
1 dokuments
Autocad 3D
1 dokuments
Vides profils
1 dokuments
Programmatūra
IZVĒLIETIES DARBĪBU