![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414926-LEGRAND-1000.jpg)
EMS CX3 Pulse concentrator module up to 3 circuits
EMS CX3
Legrand
EMS CX3 Pulse concentrator module up to 3 circuits
REF. 414926
EAN numeris.
3414970805546
Module dedicated to the EMS CX3 system. Pulse concentrator module allowing the collection of up to 3 circuits of water, gas or electricity pulse meters.
273,62 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Power loss | 0.288 W |
---|---|
Voltage type | DC |
Model | DIN rail |
Modular version | Yes |
Width | 17.8 mm |
Height | 94.8 mm |
Width in number of modular spacings | 1 |
---|---|
Measuring mechanism | Digital |
Number of digits | 3 |
With reset function | Yes |
Number of semiconductor outputs with signalling function | 0 |
Number of contact energized outputs with signalling function | 0 |
Dokumentacija
6 dokumentai
Instrukcija
Techninė instrukcija
Techninė instrukcija
Techninė instrukcija
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Autocad 3D
1 dokumentas
Aplinkos profilis
1 dokumentas
Programinė įranga
PASIRINKITE VEIKSMĄ