![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414926-LEGRAND-1000.jpg)
EMS CX3 Pulse concentrator module up to 3 circuits
EMS CX3
Legrand
EMS CX3 Pulse concentrator module up to 3 circuits
REF. 414926
EAN numurs.
3414970805546
Module dedicated to the EMS CX3 system. Pulse concentrator module allowing the collection of up to 3 circuits of water, gas or electricity pulse meters.
273,62 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Power loss | 0.288 W |
---|---|
Voltage type | DC |
Model | DIN rail |
Modular version | Yes |
Width | 17.8 mm |
Height | 94.8 mm |
Width in number of modular spacings | 1 |
---|---|
Measuring mechanism | Digital |
Number of digits | 3 |
With reset function | Yes |
Number of semiconductor outputs with signalling function | 0 |
Number of contact energized outputs with signalling function | 0 |
Dokumentācija
6 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā rokasgrāmata
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
1 dokuments
Autocad 3D
1 dokuments
Vides profils
1 dokuments
Programmatūra
IZVĒLIETIES DARBĪBU