Wall mounting lugs (4) - for PLEXO³ cabinets
PLEXO3
Legrand
Wall mounting lugs (4) - for PLEXO³ cabinets
REF. 001969
EAN numeris.
3245060019693
Set of 4 wall mounting lugs for Plexo³ boxes and P17 combined units
23,97 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Type of accessory/spare part | Mounting bracket |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Material | Plastic |
Width | 85 mm |
Height | 32 mm |
---|---|
Depth | 15 mm |
Operating / setting temperature | -15-40 °C |
Storage temperature | -15-40 °C |
Halogen free | No |
Dokumentacija
2 dokumentai
Praktinio surinkimo vadovas
Instrukcija
1 dokumentas
Sertifikatai
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ