![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001969-LEGRAND-1000.jpg)
Wall mounting lugs (4) - for PLEXO³ cabinets
PLEXO3
Legrand
Wall mounting lugs (4) - for PLEXO³ cabinets
REF. 001969
EAN numurs.
3245060019693
Set of 4 wall mounting lugs for Plexo³ boxes and P17 combined units
23,97 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Type of accessory/spare part | Mounting bracket |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Material | Plastic |
Width | 85 mm |
Height | 32 mm |
---|---|
Depth | 15 mm |
Operating / setting temperature | -15-40 °C |
Storage temperature | -15-40 °C |
Halogen free | No |
Dokumentācija
2 documents
Montāžas rokasgrāmata
Lietošanas pamācība
1 dokuments
Sertifikāti
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU