Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Variable internal-external angle for DLPlus mini-trunking 20x125mm

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Variable internal-external angle for DLPlus mini-trunking 20x125mm

REF. 030221 EAN numeris. 3245060302214

Allows the junction in interior or exterior angle of two pieces of the same section and avoid the cur of miter on the mini-trunking

1,58 €
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Model Moulded hood
Angle 60-120 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) Other
With protective foil No
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 20 mm
Height 12.5 mm
Storage temperature -5-60 °C

Dokumentacija

2 dokumentai
Instrukcija
104870245-03.pdf pdf (0.22 Mo)
Techninis duomenų lapas
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
1 dokumentas
Aplinkos profilis
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai