Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Variable internal-external angle for DLPlus mini-trunking 20x125mm

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Variable internal-external angle for DLPlus mini-trunking 20x125mm

REF. 030221 EAN numurs. 3245060302214

Allows the junction in interior or exterior angle of two pieces of the same section and avoid the cur of miter on the mini-trunking

1,58 €
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Model Moulded hood
Angle 60-120 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) Other
With protective foil No
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 20 mm
Height 12.5 mm
Storage temperature -5-60 °C

Dokumentācija

2 documents
Lietošanas pamācība
104870245-03.pdf pdf (0.22 Mo)
Tehniskā lapa
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
1 dokuments
Vides profils
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Jums var būt nepieciešams arī

Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas