Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

UPS MEGALINE 3.75 KVA RACK UK

Legrand

UPS MEGALINE 3.75 KVA RACK UK

REF. 310340 EAN numeris. 3245063103405
3 912,86 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Input voltage 184-264 V
Height 266 mm
Width 440 mm
Depth 582 mm
Weight 43 kg
Suitable for network-management Yes
USV- technology Online
Construction type 482.6 mm (19 inch) device
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Dokumentacija

1 dokumentas
Techninė instrukcija
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)