![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310340-LEGRAND-1000.jpg)
UPS MEGALINE 3.75 KVA RACK UK
Legrand
UPS MEGALINE 3.75 KVA RACK UK
REF. 310340
EAN number.
3245063103405
3 912,86 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Input voltage | 184-264 V |
---|---|
Height | 266 mm |
Width | 440 mm |
Depth | 582 mm |
Weight | 43 kg |
Suitable for network-management | Yes |
---|---|
USV- technology | Online |
Construction type | 482.6 mm (19 inch) device |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline juhend
VALIGE TEGEVUS