UGA2 / 4 ZONES
Legrand
UGA2 / 4 ZONES
REF. 140504
EAN numeris.
3414971121355
866,33 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Height | 230 mm |
---|---|
Width | 320 mm |
Depth | 85 mm |
With power adaptor | Yes |
---|---|
Operating voltage | 230 V |
Dokumentacija
2 dokumentai
Sertifikatai
NF AEAS-Pr 18014-720343
(0.61 Mo)
Sertifikatai
NF AEAS-Pr 18014 / 709227
(0.61 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ