![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046517-LEGRAND-1000.jpg)
Telescopic shelf for 19 inches server enclosure screw fixing
LCS2
Legrand
Telescopic shelf for 19 inches server enclosure screw fixing
REF. 046517
EAN numeris.
3245060465179
Heavy duty telescopic shelf, depth 820 mm, 1U for server cabinets depth 1000mm
160,76 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 44.45 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1000 mm |
Width | 482 mm |
Height | 43 mm |
Depth | 820 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
2 dokumentai
Instrukcija
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ