![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036791-LEGRAND-1000.jpg)
SYM.RAIL BOX L.200
Legrand
SYM.RAIL BOX L.200
REF. 036791
EAN numeris.
3245060367916
7,44 €
/
Vienetas
Product available in
5 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm |
---|---|
Material | Steel |
Punch shape | Long-slot |
Drill hole distance centrically | 150 mm |
Material thickness | 1 mm |
---|---|
Length | 180 mm |
Height | 7.5 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ