Surface mounting socket P17 - IP66/67 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E
P 17 Tempra
Legrand
Surface mounting socket P17 - IP66/67 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E
REF. 555459
EAN numeris.
3245065554595
14,73 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
CEE socket outlet 16 A | None |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | 1x32A5p400V |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M32 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 163 mm |
Width | 113 mm |
Depth | 162 mm |
Dokumentacija
2 dokumentai
Instrukcija
Techninis duomenų lapas
2 dokumentai
Autocad 3D
BIM failas
3 dokumentai
Sertifikatai
IMQ-CA02.05951
(0.42 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ