Surface mounting socket P17 - IP66/67 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E
P 17 Tempra
Legrand
Surface mounting socket P17 - IP66/67 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E
REF. 555459
EAN numurs.
3245065554595
14,73 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
CEE socket outlet 16 A | None |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | 1x32A5p400V |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M32 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 163 mm |
Width | 113 mm |
Depth | 162 mm |
Dokumentācija
2 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
2 documents
Autocad 3D
BIM fails
3 documents
Sertifikāti
IMQ-CA02.05951
(0.42 Mo)
Sertifikāti
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU