Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Support de table pour postes intérieurs Classe100

Classe 100 Bticino

Support de table pour postes intérieurs Classe100

REF. 344692 EAN numeris. 8005543631034
21,19 €
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Installation technique Other
Type of interface KNX
Mounting method Surface mounted
Width 67 mm
Height 100 mm
Depth 112 mm
Width in number of modular spacings 1
Degree of impact strength (IK) Other
Degree of protection (IP) Other
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Colour White
Halogen free No
Addressable No

Dokumentacija

1 dokumentas
Instrukcija
LE11144AA.pdf pdf (2.36 Mo)