![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-344692-WEB-R.jpg)
Support de table pour postes intérieurs Classe100
Classe 100
Bticino
Support de table pour postes intérieurs Classe100
REF. 344692
EAN number.
8005543631034
21,19 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Installation technique | Other |
---|---|
Type of interface | KNX |
Mounting method | Surface mounted |
Width | 67 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 112 mm |
Width in number of modular spacings | 1 |
Degree of impact strength (IK) | Other |
---|---|
Degree of protection (IP) | Other |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | White |
Halogen free | No |
Addressable | No |
Dokumentatsioon
1 dokument
Kasutusjuhend
VALIGE TEGEVUS