SP58 FUSE CARRIER 3P 22X58 WITH MICRO-SWITCH
Legrand
SP58 FUSE CARRIER 3P 22X58 WITH MICRO-SWITCH
REF. 021636
EAN numeris.
3245060216368
104,18 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 22x58 mm |
Number of poles | 3 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ