Sounder - IP 65 - IK 07 - 90 dB - 12/24/48 V= - red
Legrand
Sounder - IP 65 - IK 07 - 90 dB - 12/24/48 V= - red
REF. 040590
EAN numeris.
3245060405908
100,30 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Housing colour | Red |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 90 dB |
Frequency sound signal | 50-60 Hz |
Nominal voltage | 10-58 V |
---|---|
Type of current | AC |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Radio-controlled | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Instrukcija
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ