![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/040590-LEGRAND-1000.jpg)
Sounder - IP 65 - IK 07 - 90 dB - 12/24/48 V= - red
Legrand
Sounder - IP 65 - IK 07 - 90 dB - 12/24/48 V= - red
REF. 040590
EAN number.
3245060405908
100,30 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Housing colour | Red |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 90 dB |
Frequency sound signal | 50-60 Hz |
Nominal voltage | 10-58 V |
---|---|
Type of current | AC |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Radio-controlled | No |
Dokumentatsioon
1 dokument
Kasutusjuhend
1 dokument
Keskkonnaprofiil
VALIGE TEGEVUS