Shielding bar Viking 3 - screw/spring - L. 1m - 10x3 mm
Legrand
Shielding bar Viking 3 - screw/spring - L. 1m - 10x3 mm
REF. 037534
EAN numeris.
3245060375348
6,19 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Transverse connector |
---|---|
Number of bridged clamps | 0 |
Rated current In | 0 A |
Rated voltage | 0 V |
Insulated | No |
With shock protection | No |
---|---|
Mounting method | Other |
Modular spacing | 1000 mm |
Colour | Other |