![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037512-LEGRAND-1000.jpg)
End stop for Viking3 terminal blocks with automatic 10mm pitch
Viking 3
Legrand
End stop for Viking3 terminal blocks with automatic 10mm pitch
REF. 037512
EAN numeris.
3245060375126
2,84 €
/
Vienetas
Product available in
10 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Colour | Grey |
---|---|
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Type of latching | Screwable |
Material | Plastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
---|---|
Width | 10 mm |
Height | 51.5 mm |
Depth | 114 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ