![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046456-LEGRAND-1000.jpg)
Set of 2 plain side trap for enclosure depth 800mm heigth 100mm
Legrand
Set of 2 plain side trap for enclosure depth 800mm heigth 100mm
REF. 046456
EAN numeris.
3245060464561
95,97 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Base side set |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Black |
Suitable for enclosure building width | 0 mm |
Suitable for enclosure building depth | 800 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
---|---|
Suitable for cable patch | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
Height | 100 mm |
Depth | 800 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ