![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046453_pw_237322.jpg)
Plinth kit for enclosure width 800mm heigth 200mm
Legrand
Plinth kit for enclosure width 800mm heigth 200mm
REF. 046453
EAN numeris.
3245060464530
238,85 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Base front/back |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Black |
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 0 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 800 mm |
Height | 200 mm |
Depth | 0 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ