Separat./insulat. divider Viking 3-spring-1or2 entries / 1or2 outlets -pitch 5,6
Legrand
Separat./insulat. divider Viking 3-spring-1or2 entries / 1or2 outlets -pitch 5,6
REF. 037595
EAN numeris.
3245060375959
0,94 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
End plate model | No |
---|---|
Partition model | Yes |
Colour | Grey |
Thickness | 2.8 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Dokumentacija
1 dokumentas
Autocad 3D
PASIRINKITE VEIKSMĄ