Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Separat./insulat. divider Viking 3-spring-1or2 entries / 1or2 outlets -pitch 5,6

Legrand

Separat./insulat. divider Viking 3-spring-1or2 entries / 1or2 outlets -pitch 5,6

REF. 037595 EAN number. 3245060375959
0,94 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

End plate model No
Partition model Yes
Colour Grey
Thickness 2.8 mm
Snap in Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2

Dokumentatsioon

1 dokument
Autocad 3D
037595.dwg dwg (0.04 Mo)