![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/421079-LEGRAND-1000.jpg)
Screw terminals DPX³ 250 for bar connections - Set of 3 terminals
Legrand
Screw terminals DPX³ 250 for bar connections - Set of 3 terminals
REF. 421079
EAN numeris.
3245064210799
11,39 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Number of poles | 3 |
---|---|
Connection type | Screwing |
Contact safe | No |
Height | 20.7 mm |
---|---|
Width | 27 mm |
Depth | 13.7 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Instrukcija
PASIRINKITE VEIKSMĄ