![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/421079-LEGRAND-1000.jpg)
Screw terminals DPX³ 250 for bar connections - Set of 3 terminals
Legrand
Screw terminals DPX³ 250 for bar connections - Set of 3 terminals
REF. 421079
EAN numurs.
3245064210799
11,39 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Number of poles | 3 |
---|---|
Connection type | Screwing |
Contact safe | No |
Height | 20.7 mm |
---|---|
Width | 27 mm |
Depth | 13.7 mm |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU