![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050446-LEGRAND-1000.jpg)
RUBBER EXTENSION 2 PIN + EARTH FORNT EXIT IP44 IK08
Multioutlet Extension Plug
Legrand
RUBBER EXTENSION 2 PIN + EARTH FORNT EXIT IP44 IK08
REF. 050446
EAN numeris.
3245060504465
Rubber extension. Screw tightening 0,5 Nm. IP44 and IK08. Black color.
17,89 €
/
Vienetas
Product available in
10 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Material | Rubber |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Sertifikatai
OC / CB-589319B/M1
(1.46 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ