![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050446-LEGRAND-1000.jpg)
RUBBER EXTENSION 2 PIN + EARTH FORNT EXIT IP44 IK08
Multioutlet Extension Plug
Legrand
RUBBER EXTENSION 2 PIN + EARTH FORNT EXIT IP44 IK08
REF. 050446
EAN number.
3245060504465
Rubber extension. Screw tightening 0,5 Nm. IP44 and IK08. Black color.
17,89 €
/
Tükk
Product available in
10 Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Material | Rubber |
---|---|
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Insert direction | Straight |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Black |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
1 dokument
Sertifikaadid
OC / CB-589319B/M1
(1.46 Mo)
VALIGE TEGEVUS