![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053812_pw_95721.jpg)
PRISINTER 2P+T 63A 230V METAL
Legrand
PRISINTER 2P+T 63A 230V METAL
REF. 053812
EAN numeris.
3245060538125
428,16 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
IEC-amperage | 63 A |
---|---|
Number of poles | 3 |
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Switch | Mechanical locking |
---|---|
With earth leakage switch | No |
Empty locations on mounting rail | No |
Housing material | Other |
Military model | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
3 dokumentai
BIM failas
Autocad 3D
BIM failas
PASIRINKITE VEIKSMĄ