![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053812_pw_95721.jpg)
PRISINTER 2P+T 63A 230V METAL
Legrand
PRISINTER 2P+T 63A 230V METAL
REF. 053812
EAN number.
3245060538125
428,16 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
IEC-amperage | 63 A |
---|---|
Number of poles | 3 |
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Switch | Mechanical locking |
---|---|
With earth leakage switch | No |
Empty locations on mounting rail | No |
Housing material | Other |
Military model | No |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
3 dokumendid
BIM fail
Autocad 3D
BIM fail
VALIGE TEGEVUS