PRISINT 63A 3P+T 230V PLAST
Legrand
PRISINT 63A 3P+T 230V PLAST
REF. 053602
EAN numeris.
3245060536022
201,57 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
IEC-amperage | 63 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 9 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Switch | Electrical locking |
---|---|
With earth leakage switch | No |
Empty locations on mounting rail | No |
Housing material | Plastic |
Protection | Other |
Military model | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
2 dokumentai
Autocad 3D
BIM failas
PASIRINKITE VEIKSMĄ