PRISINT 63A 3P+T 230V PLAST
Legrand
PRISINT 63A 3P+T 230V PLAST
REF. 053602
EAN number.
3245060536022
201,57 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
IEC-amperage | 63 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 9 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Switch | Electrical locking |
---|---|
With earth leakage switch | No |
Empty locations on mounting rail | No |
Housing material | Plastic |
Protection | Other |
Military model | No |
Dokumentatsioon
1 dokument
Tehniline leht
2 dokumendid
Autocad 3D
BIM fail
VALIGE TEGEVUS